KL8519 - Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemmen und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R7: Kommando-Register
Um ein Standardkommando auszuführen muss zuvor in Register R31 das Anwender-Kodewort 0x1235 eingetragen sein.
Kommando 0x7000: Restore Factory Settings
Mit dem Eintrag 0x7000 in Register R7 werden für die folgenden Register die Werte des Auslieferungszustands wiederhergestellt:
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme.
KL8519: 0x2147 (8519dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z.B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R12: Minimale Datenlänge eines Kanals
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Disable Channel LED
Mit diesem Register können Sie die Status-LEDs der einzelnen Kanäle deaktivieren.
Bit | R32.15 | R32.14 | R32.13 | R32.12 | R32.11 | R32.10 | R32.9 | R32.8 |
Name | disLED_Ch16 | disLED_Ch15 | disLED_Ch14 | disLED_Ch13 | disLED_Ch12 | disLED_Ch11 | disLED_Ch10 | disLED_Ch9 |
Bit | R32.7 | R32.6 | R32.5 | R32.4 | R32.3 | R32.2 | R32.1 | R32.0 |
Name | disLED_Ch8 | disLED_Ch7 | disLED_Ch6 | disLED_Ch5 | disLED_Ch4 | disLED_Ch3 | disLED_Ch2 | disLED_Ch1 |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R32.15 | disLED_Ch16 | 0bin | Die LED zeigt den Zustand des Eingangs 16 an. Weitere Eigenschaften können mit R33, R34 und R35 eingestellt werden. | 0bin |
1bin | Die LED zeigt den Zustand des Eingangs 16 nicht an. Der Zustand des Eingangs 16 wird aber weiterhin zur SPS übertragen. Außerdem kann die SPS nun die LED wahlweise grün oder rot schalten. | |||
R32.14 | disLED_Ch15 | 0bin | Die LED zeigt den Zustand des Eingangs 15 an. Weitere Eigenschaften können mit R33, R34 und R35 eingestellt werden. | 0bin |
1bin | Die LED zeigt den Zustand des Eingangs 15 nicht an. Der Zustand des Eingangs 15 wird aber weiterhin zur SPS übertragen. Außerdem kann die SPS nun die LED wahlweise grün oder rot schalten. | |||
... | ... | ... | ... | |
R32.0 | disLED_Ch1 | 0bin | Die LED zeigt den Zustand des Eingangs 1 an. Weitere Eigenschaften können mit R33, R34 und R35 eingestellt werden. | 0bin |
1bin | Die LED zeigt den Zustand des Eingangs 1 nicht an. Der Zustand des Eingangs 1 wird aber weiterhin zur SPS übertragen. Außerdem kann die SPS nun die LED wahlweise grün oder rot schalten. |
R33: LED Set Color
Mit diesem Register können Sie für die Status-LEDs der einzelnen Kanäle die Farbe festlegen (grün oder rot).
Bit | R33.15 | R33.14 | R33.13 | R33.12 | R33.11 | R33.10 | R33.9 | R33.8 |
Name | colLED_Ch16 | colLED_Ch15 | colLED_Ch14 | colLED_Ch13 | colLED_Ch12 | colLED_Ch11 | colLED_Ch10 | colLED_Ch9 |
Bit | R33.7 | R33.6 | R33.5 | R33.4 | R33.3 | R33.2 | R33.1 | R33.0 |
Name | colLED_Ch8 | colLED_Ch7 | colLED_Ch6 | colLED_Ch5 | colLED_Ch4 | colLED_Ch3 | colLED_Ch2 | colLED_Ch1 |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R33.15 | colLED_Ch16 | 0bin | Die LED des Eingangs 16 leuchtet grün. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 16 leuchtet rot. | |||
R33.14 | colLED_Ch15 | 0bin | Die LED des Eingangs 15 leuchtet grün. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 15 leuchtet rot. | |||
... | ... | ... | ... | |
R33.0 | colLED_Ch1 | 0bin | Die LED des Eingangs 1 leuchtet grün. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 1 leuchtet rot. |
R34: Inv LED
Mit diesem Register können Sie die Anzeige der Status-LEDs der einzelnen Kanäle invertieren. Die zur SPS übertragenen Prozessdaten werden dadurch nicht beeinflusst.
Bit | R34.15 | R34.14 | R34.13 | R34.12 | R34.11 | R34.10 | R34.9 | R34.8 |
Name | invLED_Ch16 | invLED_Ch15 | invLED_Ch14 | invLED_Ch13 | invLED_Ch12 | invLED_Ch11 | invLED_Ch10 | invLED_Ch9 |
Bit | R34.7 | R34.6 | R34.5 | R34.4 | R34.3 | R34.2 | R34.1 | R34.0 |
Name | invLED_Ch8 | invLED_Ch7 | invLED_Ch6 | invLED_Ch5 | invLED_Ch4 | invLED_Ch3 | invLED_Ch2 | invLED_Ch1 |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R34.15 | invLED_Ch16 | 0bin | Die LED des Eingangs 16 leuchtet wenn der Eingang aktiv (1bin) ist. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 16 leuchtet wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | |||
R34.14 | invLED_Ch15 | 0bin | Die LED des Eingangs 15 leuchtet wenn der Eingang aktiv (1bin) ist. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 15 leuchtet wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | |||
... | ... | ... | ... | |
R34.0 | invLED_Ch1 | 0bin | Die LED des Eingangs 1 leuchtet wenn der Eingang aktiv (1bin) ist. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 1 leuchtet wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. |
R35: LED BiColor
Mit diesem Register können Sie die Anzeige der Status-LEDs der einzelnen Kanäle zweifarbig schalten.
Bit | R35.15 | R35.14 | R35.13 | R35.12 | R35.11 | R35.10 | R35.9 | R35.8 |
Name | biCLED_Ch16 | biCLED_Ch15 | biCLED _Ch14 | biCLED_Ch13 | biCLED_Ch12 | biCLED_Ch11 | biCLED_Ch10 | biCLED_Ch9 |
Bit | R35.7 | R35.6 | R35.5 | R35.4 | R35.3 | R35.2 | R35.1 | R35.0 |
Name | biCLED_Ch8 | biCLED_Ch7 | biCLED_Ch6 | biCLE _Ch5 | biCLED_Ch4 | biCLED_Ch3 | biCLED_Ch2 | biCLED_Ch1 |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R35.15 | biCLED _Ch16 | 0bin | Die LED des Eingangs 16 ist ausgeschaltet wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 16 leuchtet rot wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | |||
R35.14 | biCLED _Ch15 | 0bin | Die LED des Eingangs 15 ist ausgeschaltet wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 15 leuchtet rot wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | |||
... | ... | ... | ... | |
R35.0 | biCLED _Ch1 | 0bin | Die LED des Eingangs 1 ist ausgeschaltet wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. | 0bin |
1bin | Die LED des Eingangs 1 leuchtet rot wenn der Eingang inaktiv (0bin) ist. |
Mit Register R34 können Sie auch diese Anzeigen invertieren.
R36: Reaktion auf K-Bus-Fehler
Bei K-Bus Fehler gehen alle LEDs, die über die SPS (R32) gesetzt worden sind aus. Es sei denn in R36 steht ein Wert anderer Wert als 00bin.
Bit | R36.15 | R36.14 | R36.13 | R36.12 | R36.11 | R36.10 | R36.9 | R36.8 |
Name | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bit | R36.7 | R36.6 | R36.5 | R36.4 | R36.3 | R36.2 | R36.1 | R36.0 |
Name | - | - | - | - | - | - | K-Bus-OFF-Reaction |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R36.15 | - | reserviert | 0bin | |
... | ... | ... | ... | |
R36.2 | - | reserviert | 0bin | |
R36.1, R36.0 | K-Bus-OFF-Reaction | 00bin | Bei K-Bus Fehler bleiben alle LEDs, die über die SPS (R32) gesetzt worden sind an. | 00bin |
01bin | Der letzte Zustand der LED toggelt mit 500 ms. War der Letzte Zustand AUS bleibt die LED AUS. | |||
10bin | Der letzte Zustand der LED toggelt mit 1000 ms. War der Letzte Zustand AUS bleibt die LED AUS. |