Control- und Status-Byte 0 bei Registerkommunikation
Control-Byte 0 bei Registerkommunikation
Das Control-Byte 0 (CB0) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Powerklemme übertragen.
Bit | CB0.7 | CB0.6 | CB0.5 | CB0.4 | CB0.3 | CB0.2 | CB0.1 | CB0.0 |
Name | RegAccess | R/W | PR-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
CB0.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB0.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB0.5 bis CB0.0 | PR-Nr. | Parameterregisternummer:
|
| |
Ungültige Prozessdaten während der Registerkommunikation Während der Registerkommunikation kann nicht auf Datenregister zugegriffen werden! Prozessdaten, die eventuell noch angezeigt werden, sind nicht gültig! |
Status-Byte 0 bei Registerkommunikation
Das Status-Byte 0 (SB0) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Powerklemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB0.7 | SB0.6 | SB0.5 | SB0.4 | SB0.3 | SB0.2 | SB0.1 | SB0.0 |
Name | RegAccess | R | PR-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
SB0.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB0.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB0.5 bis SB0.0 | PR-Nr. | Nummer des Parameterregisters, das gelesen oder beschrieben wurde. |