Bestellinformationen
Beckhoff
Powerklemme | |
|---|---|
Bestellbezeichnung | Lieferumfang |
KL8001 |
|
Zubehör für die Powerklemme | |
|---|---|
Bestellbezeichnung | Lieferumfang |
KL9060 |
|
ZS1010-1610 |
|
ZK1010-8080-3003 |
|
ZK1010-8080-3005 |
|
ZK1010-8080-3010 |
|
KS2000 |
|
Siemens
Siemens Schütze der Baureihe Sirius 3RT10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bestellnummer | Produkt | Leistungsteil | Hilfskontakt | Baugröße | Anschlusstechnik |
3RT1015-1BB41 | Schütz, AC-3 | 3 KW, 400 V, dreipolig | 1 Schließer, 24VDC | S00 | Schraubanschluss |
3RT1016-1BB41 | Schütz, AC-3 | 4 KW, 400 V, dreipolig | 1 Schließer, 24VDC | S00 | Schraubanschluss |
3RT1017-1BB41 | Schütz, AC-3 | 5,5 KW, 400 V, dreipolig | 1 Schließer, 24VDC | S00 | Schraubanschluss |
3RT1015-1BB42 | Schütz, AC-3 | 3 KW, 400 V, dreipolig | 1 Öffner, 24VDC | S00 | Schraubanschluss |
3RT1016-1BB42 | Schütz, AC-3 | 4 KW, 400 V, dreipolig | 1 Öffner, 24VDC | S00 | Schraubanschluss |
3RT1017-1BB42 | Schütz, AC-3 | 5,5 KW, 400 V, dreipolig | 1 Öffner, 24VDC | S00 | Schraubanschluss |
Siemens Zubehör für Schütze der Baureihe Sirius 3RT10 | |
|---|---|
Bestellnummer | Beschreibung |
3RA1913-2A | Bausatz für Wendekombination |