Anschluss
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Die erste Powerklemme wird mit der Adapterklemme KL9060 an das Ende eines Busklemmenblockes angeschlossen. Der K-Bus und die Schützsteuerspannung (24 V) werden über ein ca. 10 cm langes Flachbandkabel von der KL9060 zur ersten Powerklemme geführt. Weitere Powerklemmen werden über ein ca. 3 cm langes Flachbandkabel angeschlossen. Stecken Sie an der letzten Powerklemme den zum Lieferumfang der KL9060 gehörenden Bus-Endstecker ZS1010-1610!

Die Elektronik der KL8001 wird durch den K-Bus (über das Flachbandkabel) versorgt.
Die von den Powerklemmen zu schaltende Schützsteuerspannung (24 V) wird auch im Flachbandkabel übertragen, ist jedoch galvanisch vom K-Bus getrennt. Den Masseanschluss der Schützspulen (A2-) können Sie einfach mit den freien Masseklemmen (0 V, Kontakte 3 und 7) der Adapterklemme KL9060 verbinden.
Hinweis | |
Unzulässige Überschreitung des Nennstroms Die Adapterklemme KL9060 kann bis zu 1,4 A Nennstrom zur Versorgung der Schützspulen (24 VDC) liefern. Stellen Sie sicher, dass dieser Nennstrom nicht überschritten wird. |