Adapterklemme KL9060 - Einführung

Die Adapterklemme KL9060 dient zum Anschluss von Powerklemmen an den K-Bus des Beckhoff Busklemmensystems.

KL9060

Bezeichnung

Beschreibung

K-Bus Out

Stiftleiste für den weiterführenden K-Bus. Stecken Sie hier das lange (ca. 10 cm) Flachbandkabel zur ersten Powerklemme.

ZS1010-1610

Den Bus-Endstecker ZS1010-1610 stecken Sie in die Stiftleiste K-Bus Out der letzten Powerklemme.

2 und 6

Klemmen zum Anschluss an +24 V der Powerkontakte

3 und 7

Klemmen zum Anschluss an 0 V der Powerkontakte

4 und 8

Klemmen zum Anschluss an PE der Powerkontakte

+24 VP

Powerkontakt für +24 V

0 VP

Powerkontakt für 0 V

PEP

Powerkontakt für PE