Registerbeschreibung

R1: DALI-Geräte-Counter

Nach dem Hochlaufen der KL6811 wird hier die Anzahl der gefundenen DALI-Geräte hinterlegt. Diese Funktion kann mit Bit 4 des Feature-Registers (R32.4) abgeschaltet werden.

R6: Diagnoseregister

Im Diagnoseregister werden ab einer späteren Firmware-Version Diagnose-Informationen über den Zustand der DALI-Masterklemme zur Verfügung gestellt.

R7: Kommandoregister

Mit diesem Register können Sie Kommandos zur DALI-Masterklemme übertragen.

R8: Klemmenbezeichnung

Im Register R8 steht in hexadezimaler Codierung die Bezeichnung der Klemme: 0x1A9B (6811dez)

R9: Firmware-Stand

Im Register R9 steht in hexadezimaler Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3144 (12612dez).

R10: Schieberegisterlänge

0x0118

R11: Anzahl der Signalkanäle

0x0118

R12: Minimale Datenlänge

0x1818

R13: Datentyp

Im Register R13 steht der Datentyp der Busklemme. 0x0004 steht für Sonderfunktion.

R15: Alignment-Register

R16: Hardware Versionsnummer

Im Register R16 steht in hexadezimaler Codierung der Hardware-Stand der Klemme, z. B. 0x0000 (0dez).

Anwender-Register

Die Anwender-Register der Klemme können vom Anwenderprogramm beschrieben werden um die Eigenschaften der Klemme zur Laufzeit zu verändern.

R31: Kodewort-Register

Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.

R32: Feature-Register

Das Feature-Register legt die Betriebsart der Klemme fest.

Bit

Feature

Wert

Erläuterung

Default

R32.15
R32.14
R32.13
R32.12

Betriebsart

0000bin

DALI

0000bin

0001bin

DSI

weitere

reserviert

R32.11

-

-

reserviert

0bin

...

...

...

...

...

R32.5

-

-

reserviert

0bin

R32.4

Abschalten des Zählens der DALI-Geräte

0bin

Die DALI-Geräte werden nach dem Hochlaufen der KL6811 nicht gezählt.

0bin

1bin

Nach dem Hochlaufen der KL6811 werden die DALI-Geräte gezählt und das Ergebnis in Register 1 (R1) abgelegt.

R32.3

Deaktivierung des internen DALI-Netzteils

0bin

Versorgung des DALI-Busses erfolgt aus dem internen Netzteil der KL6811.

0bin

1bin

Internes DALI-Netzteil deaktiviert: Es ist ein externes DALI-Netzteil erforderlich.

R32.2

-

-

reserviert

0bin

R32.1

-

-

reserviert

0bin

R32.0

-

-

reserviert

0bin