Registerübersicht
Register | Kommentar | Defaultwert | R/W | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|
R0 | reserviert | - | - | - | - |
DALI-Geräte-Counter | - | - | R | RAM | |
R2 bis R5 | reserviert | - | - | - | - |
Diagnose-Register | - | - | R | RAM | |
Kommando-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
Klemmenbezeichnung | 0x1A9B | 6811dez | R | ROM | |
Firmware-Stand | z. B. 0x3143 | z. B. 12611dez | R | ROM | |
Multiplex-Schieberegister | 0x0118 | 280dez | R | ROM | |
Signalkanäle | 0x0118 | 280dez | R | ROM | |
minimale Datenlänge | 0x1818 | 6168dez | R | ROM | |
Datenstruktur | 0x0000 | 0dez | R | ROM | |
R14 | reserviert | - | - | - | - |
Alignment-Register | - | - | R/W | RAM | |
Hardware-Version | z. B. 0x0000 | z. B. 0dez | R/W | SEEROM/RAM | |
R17 bis R30 | reserviert | - | - | - | - |
Kodewort-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
Feature-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEROM/RAM | |
R33 bis R63 | reserviert | - | - | - | - |