Einführung

Einführung 1:Abb.1: KL6811 - DALI/DSI-Masterklemme

Die KL6811/KS6811 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-Geräten. Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lässt sich die Parametrierung einfach über einen PC durchführen. Der PC wird über RS232-Schnittstelle oder über den Feldbus direkt an den Buskoppler angekoppelt. Die KL6811/KS6811 enthält ein integriertes Netzteil (24 VDC) mit galvanisch getrennter Ausgangsspannung. Für den Betrieb der DALI-Geräte sind keine weiteren Komponenten notwendig. Die KL6811/KS6811 arbeitet feldbusunabhängig.

Außerdem können Sie die KL6811/KS6811 auch als DSI-Master betreiben