Grundlagen zur Funktion
Die Ankopplung preissensitiver Aktorik an ein Steuerungssystem ist eine Herausforderung an ein universelles Gateway. Die Beleuchtung in einem Gebäude wird typischerweise durch eine große Anzahl an Geräten realisiert. Der Preis einer Leuchte und damit auch die Anschaltung an ein Steuerungssystem ist daher von großer Bedeutung.
DALI
Das Digital Adressable Lighting Interface (DALI) ist ein einfaches Bussystem für die Gebäudeautomation, das die Signale zur digitalen Ansteuerung von Betriebsgeräten der Lichttechnik überträgt. Hierzu werden Licht-, Sensor-, Taster- und Schaltelemente parallel verdrahtet und über die Steuerung miteinander verknüpft. Auch andere Aktoren, wie Heizventile oder Jalousieantriebe werden zunehmend digital gesteuert.
DALI bietet folgende Vorteile:
- eine preiswerte Schnittstelle mit einfacher Installation
- die volldigitale Anschaltung von Leuchten und vergleichbaren Geräten
- alle namhaften EVG-Hersteller unterstützen DALI
Die DALI-Masterklemme KL6811 von Beckhoff schließt die Lücke zwischen Beleuchtungssteuerung und Leuchte und erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten (DALI-Geräte). Die KL6811 wird als ganz normale Busklemme in das Beckhoff Busklemmensystem integriert und ist somit feldbusunabhängig. Der übergeordnete Buskoppler leitet die Daten der DALI-Masterklemme an die Steuerung weiter. Das in der KL6811 integrierte DALI-Netzteil versorgt den DALI-Bus mit Spannung. Darüber hinaus sind keine weiteren Komponenten für den Betrieb des DALI-Stranges notwendig.
In der Hochlaufphase sucht die KL6811 nach angeschlossenen DALI-Geräten und unterstützt den Anwender bei der Inbetriebnahme der Anlage. Mit der Konfigurationssoftware KS2000 können Sie die Parametrierung der DALI-Masterklemme von einem PC aus durchführen. Die Parametrierung erfolgt über den Feldbus oder über eine RS232-Schnittstelle, die mit Konfigurationsschnittstelle des übergeordneten Buskopplers verbunden wird.
DSI
Außerdem können Sie die KL6811 auch als DSI-Master betreiben. Das Digital Serial Interface (DSI) ist ein noch einfacheres Bussystem zur Beleuchtungssteuerung. Der DSI-Master sendet digitale Helligkeitswerte seriell an die DSI-Geräte. Die Helligkeit der Geräte ist von 1% bis 100% einstellbar. Die Zuordnung der Helligkeit zu den Stellwerten ist logarithmisch, so dass bei linearem Hochfahren der Stellwerte, die Helligkeit für den menschlichen Betrachter gleichmäßig zunimmt. Die DSI-Geräte können durch Vorgabe des Stellwerts 0 dunkel geschaltet werden, ohne deren Netzspannung abschalten zu müssen.