Prozessdatenbetrieb
Control-Byte im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur KL6811 übertragen.
Bit | CB.7 | CB.6 | CB.5 | CB.4 | CB.3 | CB.2 | CB.1 | CB.0 |
Name | RegAccess | R/W | - | - | - | - | RepeatASC | Toggle |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
CB.5 bis CB.2 | - | reserviert | |
CB.1 | RepeatASC | 0bin | Die KL6811 wiederholt die anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehle (224dez-255dez) nicht. |
1bin | Die KL6811 wiederholt auch die anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehle (224dez-255dez). | ||
CB.0 | Toggle | Mit jedem Flankenwechsel des Toggle-Bits sendet die KL6811 ein DALI- oder DSI-Telegramm. Die Telegramme können im Abstand von 25 ms gesendet werden, d.h. innerhalb von 100 ms kann die KL6811 maximal 4 Telegramme senden. | |
Status-Byte im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der KL6811 zur Steuerung übertragen.
Bit | SB.7 | SB.6 | SB.5 | SB.4 | SB.3 | SB.2 | SB.1 | SB.0 |
Name | RegAccess | Error | - | - | - | BC Collision | FC Collision | Toggle |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB.6 | Error | 0bin | kein Fehler |
1bin | Fehler:
| ||
SB.5 bis SB.3 | - | reserviert | |
SB.2 | BC Collision (nur im DALI- | 0bin | keine Kollision |
1bin | DALI-Kollision auf dem Rückkanal (Backward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Gerätes erkannt. Mit der nächsten Flanke des Bits SB.0 wird das Bit SB.2 zurückgesetzt, wenn nicht erneut eine DALI-Kollision aufgetreten ist. | ||
SB.1 | FC Collision (nur im DALI- | 0bin | keine Kollision |
1bin | DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Foreward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Masters erkannt. Mit der nächsten Flanke des Bits SB.0 wird das Bit SB.1 zurückgesetzt, wenn nicht erneut eine DALI-Kollision aufgetreten ist. | ||
SB.0 | Toggle | Eine Flanke des SB.0 ist die Quittung für den Abschluss des mit dem Toggle-Bit des Control-Bytes (CB.0) ausgelösten Telegrammzyklusses. Das Telegramm wurde über den DALI/DSI-Bus versandt. Im DALI-Betrieb gibt das Collision-Bit (SB.1) Aufschluss über gegebenenfalls erfolgte Kollisionen. | |