Prozessabbild
Die KL6581 stellt sich im Prozessabbild mit 12 Byte Ein- und 12 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Byte-0ffset (ohne Word-Alignment) | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|
0 | Byte | Status-Byte (SB1) | Control-Byte (CB1) |
1 | Byte | CNODE | CNODE |
2 | Byte | ORG | ORG |
3 | Byte | DB0 | DB0 |
4 | Byte | DB1 | DB1 |
5 | Byte | DB2 | DB2 |
6 | Byte | DB3 | DB3 |
7 | Byte | ID0 | ID0 |
8 | Byte | ID1 | ID1 |
9 | Byte | ID2 | ID2 |
10 | Byte | ID3 | ID3 |
11 | Byte | STATUS | STATUS |
CNODE
Bit | CNODE.7 | CNODE.6 | CNODE.5 | CNODE.4 | CNODE.3 | CNODE.2 | CNODE.1 | CNODE.0 |
Name | Message Type | reserviert | reserviert | reserviert | Modul Addr. 3 | Modul Addr. 2 | Modul Addr. 1 | Modul Addr. 0 |
Message Type:
- FALSE Radio Message
- TRUE Modul Massage
- Siehe Dokumentation des Transceiver-Moduls TCM120, erhältlich von der EnOcean GmbH.
Modul Adresse 1-8 Knotennummer (Node) der KL6583
Fehler-Codes
Wenn im Status-Byte das Error-Bit CB.6 gesetzt ist, steht im CNODE der zugehörige Fehler-Code.
Fehler-Code | Name | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|---|
16#10 | KL6581_WatchdogError:= | Die KL6851 antwortet nicht mehr. | Prüfen sie das Mapping und die Kommunikation. |
16#11 | KL6581_NoComWithKL6581:= | Die KL6851 antwortet nicht. | |
16#12 | KL6581_idx_number_not_OK:= | nIdx ist nicht korrekt. | nIdx darf einen Wert von 0 bis 64 haben. |
16#13 | KL6581_Switch_to_Stopp:= | bInit ist FALSE. | Setzen sie bInit wieder auf TRUE. |
16#14 | KL6581_not_ready:= | Die Klemme befindet sich nicht im Datenaustausch. | Prüfen sie das Mapping und die Kommunikation. |
16#15 | KL6581_No_KL6853_Found:= | Es ist keine KL6863 angeschlossen. | Prüfen sie die Verkabelung zur KL6583. |
16#16 | KL6581_TransmissionError:= | Die KL6851 antwortet nicht mehr. | Prüfen sie das Mapping und die Kommunikation. |