KL6201, KL6211 - Einführung
Abb.1: KL6201, KL6211 - AS-Interface-MasterklemmenDie AS-Interface-Masterklemmen sind Extended-Master nach Profil M3 und ermöglichen den direkten Anschluss von AS-Interface-Slaves. Die AS-Interface-konforme Schnittstelle unterstützt digitale und analoge Slaves der Version 2.0, 2.1 und 3.0, sowie Safety-Slaves und Slaves mit Combined Transaction Type 1 (Profil S-7.3 und 7.4).
Der Prozessdatenaustausch, die Parametrierung und die Diagnose sind feldbusunabhängig. Die AS-Interface-Masterklemmen stellen zusammen mit den verschiedenen Buskopplern universelle Feldbus / AS-Interface-Gateways dar.
Zusammen mit dem BK3120 können die PROFIBUS-DP-V1-Dienste für die Kommunikation mit der KL6201/KL6211 genutzt werden.
Die Größe des Prozessabbilds kann nach Bedarf auf 6 Byte, 12 Byte (Default), 22 Byte oder 38 Byte eingestellt werden.
Da das übliche Register-Interface (mit 64 Registern pro Klemme bzw. Kanal) nicht ausreicht, um sämtliche Informationen der AS-i Master-Klemme (Klemmenregister und AS-i Parameter) zu übertragen, wurde stattdessen ein Parameter-Interface definiert, auf das zyklisch (über das Prozessabbild) oder azyklisch (mit feldbusspezifischen azyklischen Diensten) zugegriffen werden kann.
Im Unterschied zur AS-Interface-Masterklemme KL6201 enthält die KL6211 Powerkontakte. Damit ist die direkte Durchkontaktierung zur AS-Interface-Versorgung über die AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme KL9520 oder die Netzteilklemme KL9528 möglich.