Registerübersicht
Register |
Kommentar |
Default-Wert |
R/W |
Speicher | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KL5151-0021: |
Filter-Register |
0x0000 |
0dez |
R/W |
RAM | |
andere Typen: |
reserviert |
- |
- |
- |
- | |
R1 bis R5 |
reserviert |
- |
- |
- |
- | |
R6 |
Diagnose-Register (nicht benutzt) |
0x0000 |
0dez |
R |
RAM | |
R7 |
Kommando-Register (nicht benutzt) |
0x0000 |
0dez |
R/W |
RAM | |
Klemmenbezeichnung |
KL5151-0000: |
0x141F |
5151dez |
R |
ROM | |
KL5151-0023: | ||||||
KL5151-0050: | ||||||
KL5152-0000: |
0x1420 |
5152dec | ||||
Firmware-Stand |
z.B. 0x3341 |
z. B. 3AASCII |
R |
ROM | ||
Multiplex-Schieberegister |
0x0228 |
552dez |
R |
ROM | ||
Signalkanäle |
KL5151-0000: |
0x0128 |
296dez |
R |
ROM | |
KL5151-0023: |
0x0150 |
336dez | ||||
KL5151-0050: |
0x0228 |
552dez | ||||
KL5152-0000: | ||||||
minimale Datenlänge |
KL5151-0000: |
0x2828 |
10280dez |
R |
ROM | |
KL5151-0023: |
0x5050 |
20560dez | ||||
KL5151-0050: |
0xA8A8 |
43176dez | ||||
KL5152-0000: | ||||||
Datentyp |
0x0006 |
6dez |
R |
ROM | ||
R14 |
reserviert |
- |
- |
- |
- | |
R15 |
Alignment-Register |
variabel |
variabel |
R/W |
RAM | |
Hardware Version |
z.B. 0x0000 |
z.B. 0dez |
R/W |
SEEROM/RAM | ||
R17 bis R30 |
reserviert |
- |
- |
- |
- | |
Klemmentyp |
KL5151-0000: |
0x0000 |
0dez |
R |
ROM | |
KL5151-0023: |
0x0017 |
23dez | ||||
KL5151-0050: |
0x0032 |
50dez | ||||
KL5152-0000: |
0x0000 |
0dez | ||||
Codewort-Register |
0x0000 |
0dez |
R/W |
RAM | ||
Feature-Register |
KL5151-0000: |
0x0000 |
0dez |
R/W |
SEEROM/RAM | |
KL5151-0023: |
0x0000 |
0dez | ||||
KL5151-0050: |
0x00C0 |
192dez | ||||
KL5152-0000: | ||||||
R33 bis R34 |
reserviert |
- |
- |
- |
- | |
KL5151-0021 |
Filter-Default |
0x0000 |
0dez |
R/W |
SEEROM/RAM | |
andere Typen |
reserviert |
- |
- |
- |
- | |
R36 bis R63 |
reserviert |
- |
- |
- |
- |