Prozessabbild
Die KL5151/KS5151 stellt sich im Prozessabbild mit jeweils 5 Byte Ein- und Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|
Byte | SB | CB |
Doppel-Wort | DataIN | DataOUT |
Legende
SB: Status-Byte
CB: Control-Byte
DataIN: aktueller oder im Latch gespeicherter Wert des 32-Bit-Zählers (die Auswahl erfolgt mit Bit CB1.1 des Control-Bytes)
DataOUT: Vorgabewert für den 32-Bit-Zähler
- Die Zuordnung der Bytes und Worte zu den Adressen der Steuerung entnehmen Sie bitte der Seite Mapping.
- Die Bedeutung des Control- und Status-Bytes entnehmen Sie bitte der Seite Control- und Status-Bytes.
![]() | Kein kompaktes Prozessabbild Ein Betrieb der KL5151/KS5151 mit kompaktem Prozessabbild (ohne Control- und Status-Byte) ist nicht möglich, da Control- und Status-Byte für einen sinnvollen Prozessdatenbetrieb der Klemme erforderlich sind. Auch wenn Sie Ihren Buskoppler auf kompaktes Prozessabbild einstellen, wird die KL5151/KS5151 mit ihrem kompletten Prozessabbild dargestellt! |