Einstellungen
Unter Einstellungen finden Sie die Dialogmaske zur Parametrierung der KL5151-0000 oder KL5152-0000 (KL5151-0050).

Betriebsmodus
Counter Mode aktiv (R32.15)
Hier können Sie für KL5151-0000 und KL5152-0000 (KL5151-0050) den Counter Mode aktivieren (Default: deaktiviert). Bei aktiviertem Counter Mode arbeiten die Klemmen als 32 Bit Vorwärts/Rückwärts-Zähler. Die Zählrichtung (auf-/abwärts) wird über den Pegel an Kanal B vorgegeben.
![]() | Betrieb der KL5152-0000 (KL5151-0050) als einkanaliger Zähler Da im Betrieb der KL5152-0000 (KL5151-0050) als Zähler der Anschluss A2 für die Freigabe (Gate) des Zählers benutzt wird, ist ein Betrieb als zweikanaliger Zähler nicht möglich. |
Gesamtes Prozessabbild anzeigen (R32.6)
Ein sinnvoller Betrieb der KL5151-0000 ist nur mit gesamten Prozessabbild möglich (Default: aktiviert)!
Die KL5152-0000 (KL5151-0050) ist im Auslieferungszustand auf das verkleinerte (kompakte) Prozessabbild eingestellt. Hier können Sie für die KL5152-0000 (KL5151-0050) die Auswertung des gesamten (kompletten) Prozessabbilds aktivieren.
Positiver Pegel am Gate sperrt den Zähler (R32.5)
Hier können Sie das Sperren des Zählers durch einen positiven Pegel am Gate-Eingang aktivieren (Default: deaktiviert).
Negativer Pegel am Gate sperrt den Zähler (R32.4)
Hier können Sie das Sperren des Zählers durch einen negativen Pegel am Gate-Eingang aktivieren (Default: deaktiviert).