KL5152/KS5152 (KL5151-0050) - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL5152/KS5152 (KL5151-0050) - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | In Betriebsart* Encoder-Interface | In Betriebsart* Counter |
|---|---|---|---|
A1 | 1 | Eingang A für Encoder 1 | Zählereingang |
+24 V | 2 | Powerkontakt +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6) | |
0 V | 3 | Powerkontakt 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7) | |
A2 | 4 | Eingang A für Encoder 2 | Counter enable (Gate-Eingang für die Betriebsart Counter) |
B1 | 5 | Eingang B für Encoder 1 | Zählrichtung: |
+24 V | 6 | Powerkontakt +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2) | |
0 V | 7 | Powerkontakt 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3) | |
B2 | 8 | Eingang B für Encoder 2 | keine Funktion |
*) Die Betriebsart wird mit Bit R32.15 des Feature-Registers festgelegt.
KL5152/KS5152 (KL5151-0050) - LED-Anzeigen
Signal LED | Funktion | Encoder |
|---|---|---|
Ch. A1 | Leuchtet wenn am Eingang A1 ein Signal anliegt. | 1 |
Ch. B1 | Leuchtet wenn am Eingang B1 ein Signal anliegt. | |
Ch. A2 | Leuchtet wenn am Eingang A2 ein Signal anliegt. | 2 |
Ch. B2 | Leuchtet wenn am Eingang B2 ein Signal anliegt. |