KL5151/KS5151 - Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |

KL5151/KS5151 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | In Betriebsart* Encoder-Interface | In Betriebsart* Counter |
|---|---|---|---|
A | 1 | Eingang A | Zählereingang |
+24 V | 2 | Powerkontakt +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6) | |
0 V | 3 | Powerkontakt 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7) | |
C | 4 | Eingang C oder | Counter enable (Gate-Eingang für die Betriebsart Counter) |
B | 5 | Eingang B | Zählrichtung: |
+24 V | 6 | Powerkontakt +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2) | |
0 V | 7 | Powerkontakt 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3) | |
Gate/Latch | 8 | Gate-Eingang oder
an diesem Eingang, das der aktuelle Counter-Wert als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert wird. | keine Funktion |
*) Die Betriebsart wird mit Bit R32.15 des Feature-Registers festgelegt.
KL5151/KS5151 - LED-Anzeigen
LED | Funktion |
|---|---|
Ch. A | Leuchtet wenn am Eingang A ein Signal anliegt. |
Ch. B | Leuchtet wenn am Eingang B ein Signal anliegt. |
Ch. C | Leuchtet wenn am Eingang C (Nulleingang) ein Signal anliegt. |
Gate / Latch | Leuchtet wenn am Gate-/Latch-Eingang ein Signal anliegt. |