Registerkommunikation
Control-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB1.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB1.5 bis CB1.0 | Reg-Nr. | Registernummer: |
VORSICHT | |
Keine gültigen Prozessdaten währen der Registerkommunikation! Während der Registerkommunikation kann nicht auf Datenregister zugegriffen werden! Prozessdaten, die eventuell noch angezeigt werden, sind nicht gültig! |
Status-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | R | Reg-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB1.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB1.5 bis SB1.0 | Reg-Nr. | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |
Kanal 2 (nur KL5152/KS5152 und KL5151-0050)
Control- und Status-Byte des Kanals 2 (CB2 und SB2) sind wie Control- und Status-Byte des Kanals 1 aufgebaut.