Control- und Status-Bytes
Kanal 1
Im Folgenden werden die Control- und Status-Bytes für Kanal 1 dargestellt.
Kanal 2, Kanal 3 und Kanal 4
Die Control- und Status-Bytes der Kanäle 2, 3 und 4 sind jeweils wie das Control- und Status-Byte des Kanals 1 aufgebaut.
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen. Es hat im Prozessdatenbetrieb keine Funktion.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB1.6 - CB1.0 | - | 0bin | reserviert |
Status-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen. Es hat im Prozessdatenbetrieb keine Funktion.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 - SB1.0 | Error | 0bin | reserviert |
Registerkommunikation
Control-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB1.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB1.5 bis CB1.0 | Reg-Nr. | Registernummer: |
Status-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB1.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB1.5 bis SB1.0 | Reg-Nr. | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |