Prozessabbild
Prozessabbild der Klemmen: KL4404, KL4434, KL4414 und KL4424
KL4404 und KL4434 sowie KL4414 und KL4424 stellen sich im Prozessabbild mit bis zu 12 Byte Ein- und 12 Byte Ausgangsdaten dar.
Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
---|---|---|
Byte | ||
Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
Byte | SB2 | CB2 |
Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
Byte | SB3 | CB3 |
Wort | DataIN3 | DataOUT3 |
Byte | SB4 | CB4 |
Wort | DataIN4 | DataOUT4 |
Legende
SB n: Status-Byte für Kanal n
CB n: Control-Byte für Kanal n
DataIN n: Eingangsdatenwort Kanal n
DataOUT n: Ausgangsdatenwort Kanal n
- Die Zuordnung der Bytes und Worte zu den Adressen der Steuerung entnehmen Sie bitte der Seite Mapping.
- Die Bedeutung der Control- und Status-Bytes entnehmen Sie bitte der Seite Control- und Status-Bytes.
- Im Prozessdatenbetrieb werden in den Ausgangsdatenworten DataOUT1 bis DataOUT4 die Analogwerte übertragen und die Eingangsdatenworte DataIN1bis DataIN4 nicht benutzt.
Prozessabbild der Klemmen: KL4408, KL4438, KL4418 und KL4428
KL4408 und KL4438 sowie KL4418 und KL4428 stellen vom Prozessabbild her einen Sonderfall dar:
Hier sind praktisch zwei vierkanalige Klemmen in einem Klemmengehäuse untergebracht, die sich für den K-Bus auch wie zwei Klemmen verhalten!
Jede dieser achtkanaligen Analogklemmen hat also das gleiche Prozessabbild, wie zwei nebeneinander gesteckte Vierkanalklemmen gleichen Signaltyps. Sie werden von der Konfigurations-Software KS2000 und vom TwinCAT System-Manager auch wie zwei separate vierkanalige Analogklemmen angezeigt!
![]() | Hinweis zur K-Bus-Diagnose bei KL4408, KL4438, KL4418, KL4428 Beachten Sie bei der K-Bus-Diagnose Ihres Buskopplers (z. B. bei Blink-Codes, Fehler-Code und Fehler-Argument), dass sich diese achtkanaligen Analogklemmen für den Buskoppler wie zwei vierkanalige Klemmen darstellen. Wenn der Buskoppler im Fehlerfall den Fehlerort darstellt, müssen Sie jede achtkanaligen Analogklemmen wie zwei Klemmen zählen! |