Registerübersicht
Die folgenden Register dienen zur Parametrierung der KL3444, KL3448, KL3454 und KL3458. Sie sind für jeden Signalkanal der Analogklemme einmal vorhanden und können mit Hilfe von Control-, Status- und Daten-Bytes über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohwert des A/D-Wandlers (XR) | - | - | R | RAM | ||
R1 | reserviert | - |
| - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R5 | reserviert | - | - | - | - | |
Diagnose-Register | - | - | R | RAM | ||
Kommando-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | ||
Klemmentyp | KL3444: | 0x0D74 | 3444dez | R | ROM | |
KL3448: | 0x0D78 | 3448dez | ||||
KL3454: | 0x0D7E | 3454dez | ||||
KL3458: | 0x0D82 | 3458dez | ||||
Firmware-Stand | z. B. 0x3141 | z. B. 1AASCI | R | ROM | ||
Datenlänge (Multiplex-Schieberegister) | 0x0230 | 560dez | R | ROM | ||
Signalkanäle | 0x0418 | 1048dez | R | ROM | ||
minimale Datenlänge | 0x0098 | 152dez | R | ROM | ||
Datenstruktur (Datentyp-Register) | 0x0004 | 4dez | R | ROM | ||
R14 | reserviert | - | - | - | - | |
Alignment-Register | z. B. 0x7F80 | z. B. 32640dez | R/W | RAM | ||
Hardware-Versionsnummer | z. B. 0x0000 | z. B. 0dez | R/W | SEEPROM | ||
Hardware-Abgleich: Offset (Ba) | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | ||
Hardware-Abgleich: Gain (Aa) | ca. 0x1350 | ca. 4944dez | R/W | SEEPROM | ||
Hersteller-Skalierung: Offset (Bh) | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | ||
Hersteller-Skalierung: Gain (Ah) | typ. 0x2000 | typ. 8192dez | R/W | SEEPROM | ||
Overrange-Limit | 0x0FFF | 4095dez | R/W | SEEPROM | ||
Underrange-Limit | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | ||
R23 | reserviert | - | - | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R30 | reserviert | - | - | - | - | |
Kodewort-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | ||
Feature-Register | 0x0906 | 2310dez | R/W | SEEPROM | ||
Anwender-Skalierung: Offset (Bw) * | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | ||
Anwender-Skalierung: Gain (Aw) | 0x0400 | 1024dez | R/W | SEEPROM | ||
Grenzwert 1 in (Y2) | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | ||
Grenzwert 2 in (Y2) | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | ||
Grenzfrequenz des digitalen IIR-Filters | 0x0100 | 256dez | R/W | SEEPROM | ||
R38 | reserviert | - | - | - | - | |
... | reserviert | ... | ... | ... | ... | |
R63 | reserviert | - | - | - | - |
*) Wird von KL3444, KL3448, KL3454 und KL3458 nicht unterstützt.