KL3404 und KL3408 - Grundlagen zur Funktion
Die analogen Eingangsklemmen KL3404 und KL3408 verarbeiten Signale im Bereich von -10 V bis +10 V mit einer Auflösung von 12 Bit (4095 Schritte). Bei den Eingängen handelt es sich um Single-Ended-Eingänge mit einem gemeinsamen Massepotential.
Ausgabeformat der Prozessdaten
Die Prozessdaten werden im Auslieferungszustand im Zweierkomplement dargestellt (-1integer entspricht 0xFFFF). Über das Feature-Register R32 sind andere Darstellungsarten anwählbar (z. B. Betrags-Vorzeichendarstellung, Siemens-Ausgabeformat).
Messwert | Eingangsdaten | |
|---|---|---|
dezimal | hexadezimal | |
-10 V | -32768 | 0x8000 |
-5 V | -16383 | 0xC001 |
0 V | 0 | 0x0000 |
+5 V | 16383 | 0x3FFF |
+10 V | 32767 | 0x7FFF |
Gleichungen für die Prozessdaten
Die Prozessdaten, die zum Buskoppler übertragen werden, berechnen sich aus den folgenden Gleichungen:
Weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv
Ya = (Ba _ XADC) x Aa | (1.0) |
Yaus = Ya |
|
Herstellerskalierung aktiv (Default- Einstellung)
Y1 = Bh _ Ah x Ya | (1.1) |
Yaus = Y1 |
|
Anwenderskalierung aktiv
Y2 = Bw _ Aw x Ya | (1.2) |
Yaus = Y2 |
|
Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv
Y1 = Bh _ Ah x Ya | (1.3) |
Y2 = Bw _ Aw x Y1 | (1.4) |
Yaus = Y2 |
|
Legende
XADC: | Ausgabewerte des A/D-Wandlers |
|
Yaus: | Prozessdaten zur SPS |
|
Ba , Aa: | Hersteller Gain- und Offsetabgleich | |
Bh , Ah: | Hersteller-Skalierung | |
Bw, Aw: | Anwender-Skalierung |
Die Gradengleichungen werden über Register R32 aktiviert.
Abb.7: Signalverarbeitung