Anwendungsbeispiele für Wechselstrom

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

VORSICHT

Stromwandler bestimmungsgemäß betreiben!

Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die KL3403 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!

Leistungsmessung an einer Maschine

Hinweis

Strom und Spannungspfad nicht verwechseln!

Achten Sie beim Anschluss darauf, Strom und Spannungspfad nicht zu verwechseln, da der direkte Anschluss von Netzspannung an die Klemmstellen für die Stromwandler (Eingangswiderstand typisch 33 mΩ) die Leistungsmessklemme zerstört!

Anwendungsbeispiele für Wechselstrom 1:Abb.17: Anwendungsbeispiel - Leistungsmessung an einer Maschine
Anwendungsbeispiele für Wechselstrom 2:

Polarität der Stromwandler

Falls Sie in einem Pfad negative Leistungswerte messen, überprüfen Sie bitte, ob Sie den zugehörigen Stromwandlerpfad richtig herum angeschlossen haben.

Strommessung an einem Motor

VORSICHT

Klemmstelle N nullen oder erden!

Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der KL3403 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!

Anwendungsbeispiele für Wechselstrom 3:Abb.18: Anwendungsbeispiel - Strommessung an einem Motor