Technische Daten der KL3362
Zweikanalige Oszilloskopklemme, -10 V bis +10 V
Technische Daten | KL3362 |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 Analog, 1 Trigger |
Signalspannung UIN | -10 V bis +10 V |
Eingangswiderstand (IN1-GND, IN2-GND) | > 500 kOhm |
Auflösung | 14 Bit (plus 1 Vorzeichenbit) |
Abtastrate (konfigurierbar) | minimal 100 µs, (minimal 10 µs bei Fast-Sampling) |
Messfehler (gesamter Messbereich) | ±0,5% vom Messbereichsendwert |
Interner Speicher | 32 kByte |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | je Kanal: 2 Datenworte, 1 Control-Byte |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | je Kanal: 2 Datenworte, 1 Status-Byte |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 120 mA |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Abschirmung, Grundplatte / K-Bus) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Gewicht | ca. 55 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | CE, ATEX, cULus |