Control- und Status-Bytes
Registerkommunikation
Control-Byte 1 (für Registerkommunikation)
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB1.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB1.5 bis CB1.0 | Reg-Nr. | Registernummer: | |
Status-Byte 1 (für Registerkommunikation)
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. | |||||
![]() | Verwendung der Control- und Status-Bytes Im Gegensatz zu anderen Klemmentypen sind bei der KL3356 die angezeigten Prozessdaten auch während der Registerkommunikation gültig!
|
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB1.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB1.5 bis SB1.0 | Reg-Nr. | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. | |
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 2 (für Prozessdatenbetrieb)
Das Control-Byte 2 (CB2) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB2.7 | CB2.6 | CB2.5 | CB2.4 | CB2.3 | CB2.2 | CB2.1 | CB2.0 |
Name | - | Quit | - | MapCaliCounter | RegLockReq | MapCaliData/ | CaliDisReq/ | StartManCheck/ |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB2.7 | - | 0bin | reserviert |
CB2.6 | QuitError | 1bin | alle Fehler werden gelöscht |
CB2.5 | - | 0bin | reserviert |
CB2.4 | MapCaliCounter | 0bin | In die Register R2, R3 und R5 werden die mit Bit CB2.2 ausgewählten Daten eingeblendet. |
1bin | In die Register R2, R3 und R5 werden die Kalibrierungszähler eingeblendet (hierzu muss außerdem das Bit CB2.3 auf 0bin gesetzt sein). (siehe folgenden Hinweis) | ||
![]() | Auswertung der Kalibrierungszähler erfolgt durch die KL3356 Die Kalibrierungszähler sind ein Maß für die Qualität der Selbstkalibrierung. Ihre Auswertung durch den Anwender ist in Standardanwendungen nicht erforderlich, da die KL3356 diese Zähler selbst auswertet und eine Überschreitung der zulässigen Toleranzen mit Bit 0.8 oder Bit 0.15 des Statusworts (R0) meldet. |
Bit | Name | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
CB2.3 | RegLockReq | 0bin | Register-Lock nicht aktiv: | |
1bin | Register-Lock aktiv: | |||
| normaler Betrieb | manueller Betrieb* | ||
CB2.2 | MapCaliData/ | 0bin | Die Messwert-Register enthalten die gemappten Rohdaten der Wandler: | Die symmetrische Messung ist eingeschaltet, wenn sie durch das Bit R32.7 des Feature-Registers aktiviert wurde. |
1bin | Die Messwert-Register enthalten die gemappten Kalibrierdaten: | Die symmetrische Messung ist ausgeschaltet, auch wenn sie durch das Bit R32.7 des Feature-Registers aktiviert wurde. | ||
CB2.1 | CaliDisReq/ | 0bin | Status-Bit ForcedCali (SB2.4) wird gelöscht | Auswahl des Messkanals UDiff |
1bin | Sperrung der automatischen Kalibrierung und zyklischen Referenzmessung | Auswahl des Messkanals URef | ||
CB2.0 | StartManCheck/ | 1bin | Prüfung starten | Kalibrierung und Prüfung starten |
*) Der manuelle Betrieb kann über das Kommando-Register (R7) aktiviert werden.
Status-Byte 2 (für Prozessdatenbetrieb)
Das Status-Byte 2 (SB2) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB2.7 | SB2.6 | SB2.5 | SB2.4 | SB2.3 | SB2.2 | SB2.1 | SB2.0 |
Name | - | Error | - | ForcedCali | RegLockAck | NoActualValue | CaliDisAck/Channel | NegWeight |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
SB2.7 | - | 0bin | reserviert | |
SB2.6 | Error | 1bin | interner Fehler | |
SB2.5 | - | 0bin | reserviert | |
SB2.4 | ForcedCali | 1bin | Es wurde eine Zwangskalibrierung durchgeführt. | |
SB2.3 | RegLockAck | 1bin | Quittung für Schreibschutz aller Register | |
SB2.2 | NoActualValue | 1bin | Die angezeigten Prozessdaten sind nicht gütig. | |
SB2.1 | CaliDisAck/ |
| normaler Betrieb | manueller Betrieb* |
0bin | - | ausgewählter Messkanal: UDiff | ||
1bin | Quittung für Sperrung der Kalibrierung | ausgewählter Messkanal: URef | ||
SB2.0 | NegWeight | 0bin | Prozessdaten sind positiv | |
1bin | Prozessdaten sind negativ | |||
*) Der manuelle Betrieb kann über das Kommando-Register (R7) aktiviert werden.