KL2404, KL2424 - Technische Daten
Technische Daten | KL2404, KS2404 | KL2424, KS2424 |
|---|---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter | |
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal | 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A | < 70 A |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal | < 1,7 J/Kanal |
Verpolungsschutz | ja | |
Potentialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 30 mA + Last | |
Stromaufnahme K-Bus | 9 mA typ. | |
Bitbreite im Prozessabbild | 4 Outputs | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |
Gewicht | ca. 70 g | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Einbaulage | beliebig | |
Schutzart | IP20 | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Kennzeichnungen / Zulassungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |