Einführung und Anschlussbelegung


Busklemmen, 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 VDC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss
Die digitale Ausgangsklemme KL2872-00x0 bietet mit 16 Kanälen eine sehr kompakte Bauform und eignet sich somit optimal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht. Neueste Ausgangstreiber garantieren minimale Verlustleistung. 16 LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Ausgänge an.
KL2872, KL2872-0010 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
OUTPUT 1- 16 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | - Ausgangssignal 24 VDC am jeweiligen Ausgang (KL2872-0000) | ||
KL2872, KL2872-0010 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V | 1 | + 24 V DC |
0 V | 2 | 0 V |
Anschluss der Stiftleiste

Beschaltung siehe Kontaktbelegung.