Registerübersicht
Die Register dienen zur Parametrierung der Dimmerklemme. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R0 | reserviert | - | - | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R6 | reserviert | - | - | - | - | |
Kommando-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | ||
Klemmentyp | KL2751-0000 | 0x0ABF | 2751dez | R | ROM | |
KL2751-0011 | ||||||
KL2761-0000 | 0x0AC9 | 2761dez | ||||
KL2761-0011 | ||||||
Firmware-Stand | z. B. 0x3141 | z. B. 1AASCII | R | ROM | ||
R10 | Multiplex-Schieberegister | 0x0118 | 280dez | R | ROM | |
R11 | Signalkanäle | 0x0118 | 280dez | R | ROM | |
R12 | minimale Datenlänge | 0x9800 | 38912dez | R | ROM | |
R13 | Datenstruktur | 0x0004 | 4dez | R | ROM | |
R14 | reserviert | - | - | - | - | |
R15 | Alignment-Register | 0x7F80 | 32640dez | R/W | RAM | |
Hardware-Versionsnummer | z. B. 0x0000 | z. B. 0dez | R/W | EEPROM | ||
R17 | reserviert | - | - | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R28 | reserviert | - | - | - | - | |
R29 | Klemmentyp, Sondervariante | KL2751-0000 | 0x0000 | 0dez | R | ROM |
KL2751-0011 | 0x000B | 11dez | ||||
KL2761-0000 | 0x0000 | 0dez | ||||
KL2761-0011 | 0x000B | 11dez | ||||
R30 | reserviert | - | - | - | - | |
Kodewort-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | ||
Feature-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | EEPROM | ||
Anwender-Skalierung - Offset | 0x0000 | 0dez | R/W | EEPROM | ||
Anwender-Skalierung - Gain | 0x0100 | 256dez | R/W | EEPROM | ||
Rampenzeit | 0x0003 | 3dez | R/W | EEPROM | ||
Watchdog-Timeout | 0x000A | 10dez | R/W | EEPROM | ||
Lichtwert bei Timeout (Ein) | 0x3FFF | 16383dez | R/W | EEPROM | ||
Lichtwert bei Timeout (Aus) | 0x0000 | 0dez | R/W | EEPROM | ||
Dimmer-Modus | 0x0000 | 0dez | R/W | EEPROM | ||
Verhalten nach Kurzschluss | 0x0001 | 1dez | R/W | EEPROM | ||
Netzfrequenz | KL2751-0000 | 0x0000 | 0dez (50 Hz) | R/W | EEPROM | |
KL2751-0011 | 0x0000 | 0dez (50 Hz) | ||||
KL2761-0000 | 0x0000 | 0dez (50 Hz) | ||||
KL2761-0011 | 0x0000 | 0dez (50 Hz) | ||||
R42 | reserviert | - | - | - | - | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
R63 | reserviert | - | - | - | - |