KL/KS2652 - Einführung

KL/KS2652 - Einführung 1:Abb.9: KL2652 - Zweikanalige Relais-Ausgangsklemme mit Wechselkontakten, 230 VAC, 300 VDC, 5 A

Die Relais-Ausgangsklemmen KL/KS2652 schalten, durch das Automatisierungsgerät gesteuert, zwei Relais mit je einem Wechselkontakt. Sie sind mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet.

Der Signalzustand der Relais wird durch eine Leuchtdiode angezeigt. Ist die LED ein, bedeutet dies, dass der Kontakt zwischen 2 und 1 bzw. beim zweiten Relais zwischen 6 und 5 geschlossen ist.

Die Busklemmen besitzen keine Powerkontakte, das bedeutet, dass eine Spannung, die bei vorherigen Klemmen über die Powerkontakte weitergereicht wurde, nach einer KL/KS2652 neu eingespeist werden muss.

LEDs

Die Signal-LEDs geben den Betriebszustand des dazugehörigen Klemmenkanals wieder.

Watchdogtimer-Overflow

Werden vom Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten zur Klemme übertragen, so erlöschen die grünen Signal-LEDs und die Ausgänge werden auf 0 gesetzt.

Prozessdaten

Die Bitbreite im Prozessabbild beträgt 2 Bit.