Technische Daten
Technische Daten | KL2652 / KS2652 |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 x Wechsler |
Nennspannung | 250 VAC / 300 VDC |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 5 A je Kanal |
Schaltstrom max. | max. 1 AAC |
Minimal zulässige Last (Richtwert) | 100 mA bei 12 V |
Ansprechzeiten bei Nennlast | Ansprechzeit max. 12 ms |
Lampenlast, EVG | max. 6 A Einschaltstrom |
Potentialtrennung | 1,5 kV (K-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme K-Bus | 90 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Schaltspiele mechanisch (min.) | 5 x 106 |
Schaltspiele elektrisch (min.) | 1 x 106 (1 A / 250 VAC) |
Zulässige Schalthäufigkeit bei max. Kontaktlast | 6 Schaltungen/min. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Besondere Eigenschaften | Wendeschaltung realisierbar |
Steckbare Verdrahtung | Bei allen KSxxxx-Klemmen |
Gewicht | ca. 55 g |
Abmessungen (B x H x T) | 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, cULus, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).