Verwendung der Relaisklemmen

Hinweis
Störungsfreier Betrieb

Um einen störungsfreien Betrieb der Relaisklemme gewährleisten zu können, ist es dringend erforderlich, auf die Einhaltung der technischen Vorgaben zu achten. Jede Überschreitung der in den technischen Daten angegeben Faktoren kann zu vorzeitiger Kontaktalterung bis hin zum Verschweißen führen.

Werden in einem Steuerungssystem Relais verwendet, müssen die zu erwartenden Betriebsbedingungen genau analysiert werden.

  • Schaltleistung, Lebensdauer (Schaltspiel) und Schalthäufigkeit pro Minute sind zu beachten.
  • Zum Schutz der Relaiskontakte vor unzulässigen Spannungsspitzen, wie sie z. B. beim Schalten induktiver Lasten (Schütze, Motoren usw.) auftreten, sind geeignete Schutzschaltungen zu benutzen. Dadurch lassen sich annähernd so große Schalthäufigkeiten wie bei ohmschen Lasten erreichen.
  • Beim Schalten von Gleichstromlasten ist die Lichtbogenzeit wesentlich länger als bei vergleichbaren Wechselspannungen (Nulldurchgang); es kann zum Materialfluss kommen.
  • Wenn die Klemme zur Richtungsumschaltung bei induktiven Lasten verwendet wird, so sind ausreichende Umschalt-Totzeiten vorzusehen, um kurzfristige Kurzschlusszustände zu vermeiden.