Registerbeschreibung
Alle Register können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden. Sie dienen zur Parametrierung der KL2692.
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme. KL2692: 0x0A84 (2692dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z.B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest (in Vorbereitung).
R35: Watchdog-Zeit tP
Damit der Watchdog nicht abfällt, muss ein Flankenwechsel innerhalb der Watchdog-Zeit erfolgen.
Skalierung: 500 µs / Bit
Defaultwert: 8dez (4 ms).
R36: Minimale Ausschaltzeit tAmin
Minimale Zeit, die die Relais nach einem Auslösen des Watchdogs ausgeschaltet bleiben, auch wenn nach erneuter Überwachungsfreigabe die darauf folgende Impulsfolge eher als richtig erkannt erkannt wird.
Skalierung: 500 µs / Bit
Defaultwert: 100dez (50 ms).