Control- und Status-Byte
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB.7 | CB.6 | CB.5 | CB.4 | CB.3 | CB.2 | CB.1 | CB.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | - | Toggle |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB.6 bis CB.1 | - | 0bin | reserviert |
CB.0 | Toggle | Toggle-Bit | |
Status-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB.7 | SB.6 | SB.5 | SB.4 | SB.3 | SB.2 | SB.1 | SB.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | IN_2 | IN_1 | WDT_Run | Toggle_St |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB.6 bis SB.4 | - | 0bin | reserviert |
SB.3 | IN_2 | Status Eingang 2 | |
SB.2 | IN_1 | Status Eingang 1 | |
SB.1 | WDT_Run | 0bin | Watchdog-Timer wird nicht getriggert. Die Ausgänge sind nicht gesetzt. |
1bin | Watchdog-Timer ist aktiv und gelocked. Die Ausgänge sind gesetzt. | ||
SB.0 | Toggle_St | Dieses Bit folgt dem Toggle-Bit im Control-Byte | |
Registerkommunikation
Control-Byte (bei Registerkommunikation)
Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB.7 | CB.6 | CB.5 | CB.4 | CB.3 | CB.2 | CB.1 | CB.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB.5 bis CB.0 | Reg-Nr. | Registernummer: | |
Status-Byte (bei Registerkommunikation)
Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB.7 | SB.6 | SB.5 | SB.4 | SB.3 | SB.2 | SB.1 | SB.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB.5 bis SB.0 | Reg-Nr. | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. | |