Prozessabbild
Die KL2692 stellt sich im Prozessabbild mit mindestens 3 Byte Ein- und 3 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Byte-0ffset | Byte-0ffset | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Byte | ||
1 | 2 | Wort | DataIN | DataOUT |
*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen
Legende
SB: Status-Byte
CB: Control-Byte
DataIN: Eingangswort
DataOUT: Ausgangswort
![]() | Kein kompaktes Prozessabbild Ein Betrieb der KL2692 mit kompaktem Prozessabbild (ohne Control- und Status-Bytes) ist nicht möglich, da Control- und Status-Bytes für einen sinnvollen Prozessdatenbetrieb der KL2692 erforderlich sind. Auch wenn Sie Ihren Buskoppler auf kompaktes Prozessabbild einstellen wird die KL2692 mit ihrem kompletten Prozessabbild dargestellt! |