Grundlagen zur Funktion
Impulsfolge-Überwachung (Zyklus)
- Die Überwachungsfreigabe erfolgt bei einer Fallenden Flanke auf den Eingang Input 1.
- Bei zu langsamer Impulsfolge (zu große Zykluszeit tP) schalten die Ausgangsrelais mindestens für die minimale Ausschaltzeit tAmin ab. Die minimale Ausschaltzeit können Sie mit Register R36 vorgeben.
- Die Ausgangsrelais schalten bei einer als richtig erkannten Impulsfolge (1 Zyklus) erst dann wieder ein, wenn zuvor die Überwachungsfreigabe erneut ausgeführt wurde. Durch diese Schaltungsweise bleibt ein Auslösen des Watchdogs erkennbar.
- Die beiden Ausgangskontakte sind in den Steuerkreis des Abschalt-Relais eingeschleift.
Weil der Abschalt-Baustein durch eine explizite manuelle Intervention (Überwachungsfreigabe) zurückgesetzt werden muss, wird ein automatischer Selbstanlauf verhindert.
![]() | Überwachungsfreigabe bei fallender Flanke Die Überwachungsfreigabe erfolgt erst bei fallender Flanke auf den Eingang Input 1. Ein dauernd am Eingang Input 1 anliegendes Signal (high) kann also die Überwachung nicht freigeben! |
Beispiel

Abfolge
- steigende Flanke an Input 1
- Toggle-Signal auf dem Bus beginnt zu toggeln
- fallende Flanke an Input 1 (Überwachungsfreigabe)
- ein vollständiger Toggle-Zyklus nach der fallenden Flanke schalten die Relais ein (Start)
- Toggle-Signal auf dem Bus hört auf zu toggeln und verbleibt im Zustand low
- nach einem vermissten Toggle-Zyklus schalten die Relais aus (Stop)
- Toggle-Signal auf dem Bus beginnt wieder zu toggeln
- steigende Flanke an Input 1
- fallende flanke an Input 1 (Überwachungsfreigabe)
- ein vollständiger Toggle-Zyklus nach der fallenden Flanke schalten die Relais wieder ein (Re-Start)
- Toggle-Signal auf dem Bus hört auf zu toggeln und verbleibt im Zustand high
- nach einem vermissten Toggle-Zyklus schalten die Relais aus (Stop)
- Toggle-Signal auf dem Bus beginnt wieder zu toggeln
- steigende Flanke an Input 1
- fallende Flanke an Input 1 (Überwachungsfreigabe)
- ein vollständiger Toggle-Zyklus nach der fallenden Flanke schalten die Relais wieder ein (Re-Start)