Chopper-Betrieb
Sie können an einem Kanal der KL2532/KL2552 anstelle eines DC-Motors einen Bremswiderstand (Chopper) anschließen und für diesen Kanal die Betriebsart Bremswiderstand (siehe KS2000 oder Register R33.0 - R33.3) aktivieren.
Für Positionierungsaufgaben muss der Motor aktiv bremsen. Dabei wird die mechanische Energie in elektrische Energie zurückgewandelt. Geringe Energiemengen werden von einem Kondensator in der KL2532/KL2552 aufgenommen. Weitere Speicherkapazitäten zum Beispiel im Netzteil können auch Energie aufnehmen. In jedem Fall führt die Rückspeisung zu einer Spannungserhöhung.
Zur Vermeidung von Überspannungen kann an die KL2532/KL2552 ein Bremswiderstand geschaltet werden um die überschüssige Energie in Form von Wärme abgeben zu können. Sobald die Spannung 110% der Nennspannung (Register R36 , z. B. 55 V für KL2552) erreicht, treibt die richtig eingestellte Endstufe einen schnell getakteten Strom durch den Bremswiderstand (siehe Diagramm).

|
UCH /UN |
20% |
40% |
60% |
80% |
100% |
110% |
130% |
160% |
|
UCH bei UN = 50 V |
10 V |
20 V |
30 V |
40 V |
50 V |
55 V |
65 V |
80 V |
|
UCH bei UN = 24 V |
4,8 V |
9,6 V |
14,4 V |
19,2 V |
24 V |
25,2 V |
31,2 V |
38,4 V |
Hinweis | |
Auslegung des Bremswiderstands Der Bremswiderstand sollte so dimensioniert werden dass er die zu erwartende Wärmeentwicklung schadlos übersteht! |
Für die KL2552 wird ein Bremswiderstand von 10 Ω Empfohlen, wodurch sich ein Pulsstrom von ca. 5,5 A bis 6,5 A ergibt. Die maximal zu erwartende Dauerleistung ist 125 W. Typisch liegt der Wert jedoch deutlich darunter.
Leistungsabschätzung (für KL2552)
PN = IN² x R
PN = (5A)² x 10 Ω
PN = 250 W
Es ist eine Einschaltdauer von maximal 50% möglich. Somit ergibt sich eine maximale Dauerleistung von 125 W.
In der Praxis ist ein Motorwirkungsgrad von 80% üblich.
Der Motor setzt also beim Beschleunigen 80% der elektrischen Nennleistung in Bewegungsenergie um.
Beim Bremsen setzt der Motor (als Generator) wiederum 80% der Bewegungsenergie in elektrische Leistung um.
So ergibt sich eine praktische Bremsleistung von:
PCH = PN/2 x 80/100 x 80/100
PCH = 125W x 80/100 x 80/100
PCH = 80 W