KL2531 - Anschluss
WARNUNGSetzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Klemmstelle | Nr. | Anschluss |
|---|---|---|
A1 | 1 | Motorwicklung A |
B1 | 2 | Motorwicklung B |
Sense A | 3 | Motorwicklung A |
Input 1 | 4 | Digitaler Eingang 1 (24 VDC). |
A2 | 5 | Motorwicklung A |
B2 | 6 | Motorwicklung B |
Sense B | 7 | Motorwicklung B |
Input 2 | 8 | Digitaler Eingang 2 (24 VDC). |
![]() | Anschlussbeispiele Beachten Sie die Anschlussbeispiele für die KL2531. |