KL1404, KL1414 - Einführung

KL1404, KL1414 - Einführung 1:Abb.31: KL1404
KL1404, KL1414 - Einführung 2:Abb.32: KL1414

Busklemme, 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 2-Leiteranschluss

Die digitalen Eingangsklemmen KL1404 und KL1414 erfassen die binären Steuersignale (24 VDC) und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Die Busklemmen enthalten je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die Varianten KL1404 und KL1414 besitzen unterschiedliche Eingangsfilter. Die KL1404 und KL1414 entsprechen mit ihrem Eingangssignal der IEC 61131-2, Typ 1/3. Zusätzlich ermöglichen diese Busklemmen den direkten Anschluss von vier 2-Leitersensoren. Es sind vier Anschlusspunkte für +24 V vorhanden.