KL1808 - Einführung
Abb.45: KL1808Busklemme, 8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms
Die digitale Eingangsklemme KL1808 erfasst binäre 24 VDC-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält acht Kanäle, bestehend aus Signaleingang und 24 VDC, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der KL1808 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0 VDC-Powerkontakt.
Weiterführende Informationen