KL1808 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.46: KL1808 - LEDs und AnschlussbelegungKL1808 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1- 8 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
KL1808 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Name | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
Input 2 | 2 | Eingang 2 |
Input 3 | 3 | Eingang 3 |
Input 4 | 4 | Eingang 4 |
Input 5 | 5 | Eingang 5 |
Input 6 | 6 | Eingang 6 |
Input 7 | 7 | Eingang 7 |
Input 8 | 8 | Eingang 8 |
+24 V | 9 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 10 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 11 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 12 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 13 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 14 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 15 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 und positiven Powerkontakt) |
+24 V | 16 | +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und positiven Powerkontakt) |