KL1154 - Technische Daten

Technische Daten

KL1154, KS1154

Anschlusstechnik

2-/3-Leiter

Spezifikation

masseschaltend

Anzahl der Zähler

4

Nennspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Signalspannung ‘0’

7,6 V … 17,4 V

Signalspannung ‘1’

0…7 V und 18…30 V

Eingangsfilter

typ. 3 ms

Eingangsstrom

typ. 5 mA

Stromaufnahme vom K-Bus

typ. 8 mA

Potentialtrennung

500 V (K-Bus / Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

4 Eingangsbits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Abmessungen (B x H x T)

12 mm x 100 mm x 68 mm

Gewicht

ca. 55 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

-0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Zulässige relative Feuchte

95%, keine Betauung

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Einbaulage

Beliebig

Schutzart

IP20

Steckbare Verdrahtung

bei allen KSxxxx-Klemmen

Kennzeichnungen / Zulassungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc