BitLocker
BitLocker unterstützt die Verschlüsselung kompletter Datenträger und bietet maximalen Schutz, wenn BitLocker mit TPM (Trusted Platform Module) verwendet wird. Damit sind Daten vor Bedrohungen durch Datendiebstahl oder durch Offenlegung verlorener, gestohlener oder nicht ordnungsgemäß außer Betrieb gesetzter Datenträger geschützt.
Der Vorteil bei der Verwendung mit TPM liegt darin, das noch vor dem Betriebssystemstart überprüft wird, ob die Hardware unverändert und somit vertrauenswürdig ist. Damit ist es Unbefugten beispielsweise nicht mehr möglich, den Datenträger in einen anderen Industrie-PC zu stecken und von dem Datenträger zu booten.
Im Gegensatz dazu stellt Windows mit EFS (Encrypted File System) eine Verschlüsselungsfunktion zur Verfügung, mit der einzelne Dateien oder ganze Verzeichnisse verschlüsselt werden können (weitere Informationen finden Sie unter: EFS, Encrypted File System).