Datenträger mit BitLocker verschlüsseln
In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie den Datenträger eines Industrie-PCs mit BitLocker verschlüsseln können. Durch die Verschlüsselung werden die Daten auf Ihrem Gerät geschützt, sodass nur der individuelle Industrie-PC darauf zugreifen kann.
Für die Verschlüsselung benötigt BitLocker eine eigene Partition des Datenträgers, die während des Aktivierungsprozesses automatisch erstellt wird. Die Partition startet vor dem Betriebssystem und greift standardmäßig auf ein Trusted Platform Module (TPM) zu, um zu prüfen, ob die Hardware unverändert und somit vertrauenswürdig ist.
Nach der Aktivierung tritt BitLocker nicht in Erscheinung, solange die Umgebung des Datenträgers unverändert bleibt. Damit ist es Unbefugten beispielsweise nicht mehr möglich, den Datenträger in einen anderen Industrie-PC zu stecken und von dem Datenträger zu booten.
Aktivieren Sie BitLocker wie folgt:
- 1. Klicken Sie auf Start > Windows System > Control Panel und anschließend auf BitLocker Drive Encryption.

- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Turn on BitLocker und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

- 3. Legen Sie fest, wie Sie den BitLocker-Recovery-Key für den zu verschlüsselnden Datenträger sichern möchten.

Weitere Informationen zum BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel.
- Schalten Sie den Industrie-PC nicht aus, solange der Datenträger verschlüsselt wird. Die erfolgreiche Verschlüsselung wird durch eine entsprechende Meldung angezeigt.