Thermoelement (TC)
Vergleichende Übersicht über Beckhoff Thermoelement (TC)‑Geräte (Klemmen, Boxen, Module)
Die nachfolgende Tabelle soll einen schnellen Überblick über die verfügbaren Beckhoff IO‑Geräte zum direkten Anschluss von Thermoelementen zur Temperatur- und mV‑Messung liefern.
Hinweis | |
Gerätedokumentation ist allein maßgebend Die Werte sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist. |
Alle Geräte verfügen über:
- Transformation vieler üblicher TC-Typen;
Hinweis: die implementierten Messbereiche können in den Endpunkten leicht variieren, - interne Kaltstelle.
Ggf. sind als Funktion noch verfügbar
- Drahtbrucherkennung
- Externe Kaltstelle
Hinweis | |
Messunsicherheit bei TC-Messung Die Messunsicherheitsangabe in der Tabelle ist nur ein grober Orientierungswert da sie stark vom TC-Typ und der Messtemperatur abhängt, Details dazu in der jeweiligen Dokumentation. |
Für eine ggf. aktuellere Übersicht bitte http://www.beckhoff.com/ konsultieren.
| Bauform | Anzahl TC Kanäle | Anschlusstechnik | Auflösung | max. Samplingrate je |
---|---|---|---|---|---|
KL3311, KL3312, KL3314 | K-Bus Klemme IP20 | 1-4 | Federkrafttechnik | 0,1 °C | 4 Sps |
EL3311, EL3312, EL3314, EL3318 | EtherCAT Klemme IP20 | 1-8 | Federkrafttechnik | 0,1/0,01 °C | 50 Sps |
EL3314-0090 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,1/0,01 °C | 50 Sps |
EL3314-0010 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,1/0,01/0,001 °C | 50 Sps |
EL3314-0002 | EtherCAT Klemme IP20 | 4 | Federkrafttechnik | 0,1/0,01/0,001 °C | 200 Sps |
ELM3344, ELM3348 | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Push-In | 0,1/0,01/0,001 °C | 1000 Sps |
ELM3344-0003, ELM3348-0003 | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Mini-TC | 0,1/0,01/0,001 °C | 1000 Sps |
ELM3702-xxxx, ELM3704-xxxx | EtherCAT Klemme IP20 | 2/4 | Push-In, LEMO | 0,1/0,01/0,001 °C | 10.000 Sps |
EP3314-0002 | EtherCAT Box IP67 | 4 | M12 | 0,1/0,01 °C | 50 Sps |
EPP3314-0002 | EtherCAT P Box IP67 | 4 | M12 | 0,1/0,01 °C | 50 Sps |
EJ3318 | EtherCAT-Steckmodul | 8 | Anwendungsspezifisch auf Signal-Distribution-Board | 0,1 °C/ digit | 25 Sps |
Fortsetzung:
| Messunsicherheit Temperaturmessung inkl. | Messbereiche | Oversampling | Betrieb mit externer | Distributed Clocks für |
---|---|---|---|---|---|
KL3311, KL3312, KL3314 | < ±0,5 % | 30/60/120 mV | - | - | - |
EL3311, EL3312, EL3314, EL3318 | < ±0,3 % | 30/75 mV | - | X | - |
EL3314-0090 | < ±0,3 % | 30/75 mV | - | X | - |
EL3314-0010 | < ±0,2 % | 78 mV | - | X | - |
EL3314-0002 | < ±0,2 % | 78 mV / 2,5 V | - | X | - |
ELM3344, ELM3348 | < ±0,1 % | 20 mV … 10 V | X | X | X |
ELM3344-0003, ELM3348-0003 | < ±0,05 % | 20 mV … 10 V | X | X | X |
ELM3702-xxxx, ELM3704-xxxx | < ±0,1 % | 20 mV … 10 V | X | X | X |
EP3314-0002 | < ±0,3 % | 30/60/75 mV | - | X | - |
EPP3314-0002 | < ±0,3 % | 30/60/75 mV | - | X | - |
EJ3318 | < ±0,3 % | 30//6075 mV | - | X | - |
Fortsetzung:
| Galvanisch getrennte | TwinSAFE SC | Messwert Filterung | Erweiterte | Besondere |
---|---|---|---|---|---|
KL3311, KL3312, KL3314 | - | - | - | - | - |
EL3311, EL3312, EL3314, EL3318 | - | - | Diverse vordefinierte | - | - |
EL3314-0090 | - | X | Diverse vordefinierte | - | TSC Variante der EL3314-0000 |
EL3314-0010 | - | - | Diverse vordefinierte | - | Kalibrierte Version EL3314-0030 |
EL3314-0002 | Ja, 2500 V funktionale | - | Diverse vordefinierte | - | - |
ELM3344, ELM3348 | - | - | Diverse vordefinierte Frei parametrierbar mit TwinCAT Filter Designer | Ja, mit | - |
ELM3344-0003, ELM3348-0003 | - | - | Diverse vordefinierte Frei parametrierbar mit TwinCAT Filter Designer | Ja, mit | - |
ELM3702-xxxx, ELM3704-xxxx | - | - | Diverse vordefinierte Frei parametrierbar mit TwinCAT Filter Designer | Ja | Multifunktionsklemme |
EP3314-0002 | - | - | Diverse vordefinierte | - | - |
EPP3314-0002 | - | - | Diverse vordefinierte | - | - |
EJ3318 | - | - | Diverse vordefinierte | - | - |