Hard-Gantry
Statischer/ dynamischer Gantrybetrieb
Für Gantryachsen gelten zusätzliche Überwachungsmechanismen bzgl. der Abweichung der Achspositionen sowie spezielle Strategien zum Ausgleich dieser Abweichungen. Der statische (auch mechanische) Gantrybetrieb wird durch Konfiguration festgelegt, da die Achsen bedingt durch den Maschinenaufbau fest miteinander gekoppelt sind. Der dynamische (auch programmierbare) Gantrybetrieb kann im NC-Programm definiert werden. Die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Achsparameter sind abhängig von der Art des Gantrybetriebes zu belegen:
Parameter | Erforderlich für | Erforderlich für | |
|---|---|---|---|
P-AXIS-00070 | gantry_ax_nr | X |
|
P-AXIS-00072 | gantry_max_diff_resetable | X | X |
P-AXIS-00071 | gantry_max_diff_reset_locked | X | X |
P-AXIS-00073 | gantry_offset | X |
|
P-AXIS-00074 | gantry_slave_no_homing | X |
|
P-AXIS-00075 | gantry_vb_korr | X | X |
P-AXIS-00249 | gantry_diff_check_without_homing | X |
|
P-AXIS-00253 | gantry_synchronous_slave_homing ** | X |
|
P-AXIS-00254 | cnc_controlled_stop_after_error ** | X |
|
*Bei statischem Gantrybetrieb muß zudem für die Master- und Slaveachse das entsprechende Achsmodebit gesetzt sein (siehe Beschreibung P-AXIS-00015 [AXIS]).
**Nur bei SERCOS-Antrieben