Referenzieren
CNC-geführt
Wird die Referenzpunktfahrt durch die CNC durchgeführt, so werden alle Gantry-Achsen sequenziell referenziert. D.h. die Referenzpunktlogik wird immer für eine Achse durchgeführt und die restlichen Achsen des Gantryverbunds werden gleichförmig mitinterpoliert. Danach wird dies für die nächste Achse des Verbunds wiederholt, bis alle Gantryachsen referenziert sind.
Antriebsgeführt
Intelligente Antriebe (z.B. SERCOS) führen die Referenzpunkfahrt selbständig durch. Bei einem Gantrysystem muss auch hier gewährleistet werden, dass sich der Gantryverbund immer gleichförmig bewegt. D.h. es muss
- durch die Parametrierung gewährleistet werden, dass jeder Antrieb einen identischen Weg während der RPF zurücklegt.
- die RPF bei allen Gantryachsen zeitgleich gestartet wird.
Dieses Verhalten wird durch den Parameter P-AXIS-00253 eingestellt.
![]() | Die antriebsgeführte Referenzpunktfahrt muss bei beiden Antrieben identisch ablaufen (z.B. ohne Nocken, abstandscodiertes Messsystem). Dies ist durch entsprechende Antriebsparametrierung sicherzustellen. |
Nur masterseitig
Mit dem Parameter P-AXIS-00074 (gantry_slave_no_homing) kann die Referenzpunktfahrt für Gantry-Slave-Achsen unterdrückt werden. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt der Masterachse werden die in der Achsparameterliste der Slave-Achsen eingetragenen Referenzpositionen übernommen und die Überwachung der Gantry-Differenz zwischen Master- und Slave-Achsen gestartet.
Überwachung vor Referenzierung
Mit dem Parameter P-AXIS-00249 (gantry_diff_check_without_homing) ist es möglich, die Überwachung der Gantry-Differenz zwischen Master- und Slave-Achsen bereits vor der Referenzpunktfahrt zu aktivieren.
Für den Positionsoffset wird, der zum Zeitpunkt des Steuerungshochlaufs vorhandene Offset zwischen Master- und Slave-Achse verwendet.