EtherCAT-Steckmodule
Systembeschreibung, Projektierung und Installation
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
Systembeschreibung EtherCAT-Feldbus | |
Hinweise zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen | |
Design Guide (Signal Distribution Board für Standard EtherCAT‑Steckmodule) | |
Technische Empfehlungen und Hinweise zur Auslegung, Ausfertigung und Prüfung |
EtherCAT-Koppler
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
EtherCAT-Koppler |
Digitale Steckmodule
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
8-Kanal Digital Eingangsmodul (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter) | |
2-Port EtherCAT Abzweig | |
8-Kanal Digital Eingangsmodul (5 VDC / 3.3 VDC) | |
4-Kanal Digital Eingangsmodul (24 VDC, 1 µs Eingangsfilter), Timestamp | |
16-Kanal Digital Eingangsmodul (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter) | |
8-Kanal Digital Ausgangsmodul (24 VDC, 0,5 A) | |
8-Kanal Digital Ausgangsmodul (5 VDC, /3 VDC) | |
2-Kanal Digital Ausgangsmodul (24 VDC, 0,5 A), Oversampling | |
2-Kanal Pulsweiten-Ausgangsmodul (24 VDC) | |
1-Kanal Pulse-Train Ausgangsmodul (24 VDC) | |
4-Kanal LED-Ausgangsmodul, 5...48 VDC, 4 A, RGBW, Common Anode | |
16-Kanal Digital Ausgangsmodul (24 VDC, 0,5 A) |
Analoge Steckmodule
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
4-Kanal Analog Eingangsmodul (-10 V .. +10 V, single-ended, 12 Bit) | |
4-Kanal Analog Eingangsmodul (-10 V .. +10 V, Differenzeingang, 16 Bit) | |
4-Kanal Analog Eingang, Strom -20 mA...+20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise | |
4-Kanal Analog Eingang, Strom, 4...20 mA, 16 Bit, differentiell, TwinSAFE SC | |
2-Kanal Analog Eingangsmodul PT100 (RTD) | |
5-Kanal Potentiometerauswertung mit Sensorversorgung | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Thermoelement, 16 Bit, TwinSAFE SC | |
8-Kanal Analog Eingang Thermomodul, mit Drahtbrucherkennung | |
2-Kanal Analog Ausgangsmodul (0 V .. +10 V, 12 Bit) | |
2-Kanal Analog Ausgangsmodul (-10 V .. +10 V, 16 Bit) |
Sonderfunktions-Steckmodule
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
2-Kanal SSI-Geber-Interface | |
1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss | |
2-Kanal Encoder-Interface, BiSS-C, ohne Sensorversorgung | |
1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz | |
2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 5 VDC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz, 2 x AB oder 1 x ABC) | |
1-Kanal Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | |
2-Kanal serielle Schnittstelle RS232, RS422 oder RS485 | |
License-Key für TwinCAT 3.1 | |
Kommunikations-Interface, Speicher, 128 kByte, NOVRAM | |
IO-Link Master |
Motor-Steckmodule, Motor-Endstufen
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
Schrittmotormodul (24 VDC, 1,5 A) | |
Schrittmotormodul (24 VDC, 1,5 A), mit Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung | |
Servomotormodul für OCT, 48 VDC, 4,5 A | |
2-Kanal DC-Motor Endstufe (50 V DC, 3,5 A) | |
4-Kanal Motion Interface, DC-Motor, 24 VDC, 3 A | |
1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder |
System- und Funktionsmodule
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
Platzhaltermodul | |
Netzteil-Steckmodul zur E-Bus-Versorgung (2,5 A) | |
Netzteil-Steckmodul zur E-Bus-Versorgung (12 A) | |
Netzteil-Steckmodul 5 VDC | |
Brems-Chopper-Modul |
Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf www.beckhoff.com.