Feldbuskarten und Switche
Feldbuskarten
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
PCIe-EtherCAT-Master-Karte | |
PCI-Karten für Lightbus | |
PCI-Karten für PROFIBUS | |
PCI-Karten für CANopen CAN-Schnittstelle für CANopen-Master | |
PCI-Karten für SERCOS | |
FC900x | PCI-Karten für Ethernet und EtherCAT |
Switche
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
EtherCAT-Abzweig, 3-fach, RJ45 | |
5-Port Switch für Ethernet | |
Echtzeit Ethernet Port Multiplier | |
8-Port Switch für Ethernet in Schutzart IP67 | |
ES20xx | 8 und 16-Port Switche für Ethernet (nicht mehr lieferbar) |
Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf www.beckhoff.com.