Stromversorgungen
Stromversorgungen
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
PS1111-2402-0002 | Stromversorgung 24 V, 2,5 A, 1 phasig |
Stromversorgung 24 V, 5 A, 1 phasig, AC 200 – 240 V | |
PS2001-2405-0000 | Stromversorgung 24 V, 5 A, 1 phasig, Extra Power |
Stromversorgung 24 V, 10 A, 1 phasig, Extra Power, mit EtherCAT, | |
PS3001-2410-0001 | Stromversorgung 24 V, 10 A, 1 phasig, Extra Power |
Puffer-Module
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
Puffer-Modul 24 V DC, 20 A, 200 ms |
Redundanz-Module
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 20 A |
DC/DC-Wandler
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
DC/DC-Wandler 24 V / 24 V, 10 A, 240 W |