EPIxxxx | Industriegehäuse
Digital-Eingang
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M8 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M8 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12 |
Digital-Ausgang
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M8 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M8 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12 |
Digital-Kombi
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8 | |
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 |
Analog-Eingang
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12 | |
IO-Link-Box, 8-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12 |
Analog-Ausgang
Produkt | Produktbeschreibung |
|---|---|
2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12 |